Ventil inchidere HE-3-QS-6

153475

GTIN 4052568034917

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
3/2 bistabil
Conector pneumatic 1
QS-6
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
256.5 l/min
Presiune de lucru
-0.95 bar - 10 bar
Tip de actionare
manual