Robinet cu bila QH-QS-6-1/8
153487
GTIN 4052568035037
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Functie de ventil
2/2 bistabil
Conector pneumatic 1
R1/8
Conexiune pneumatica 2
QS-6
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
560 l/min
Presiune de lucru
-1 bar - 10 bar