Regulator de presiune diferentiala LRLL-1/8-QS-6
153501
GTIN 4052568004323
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Domeniu de reglare a presiunii
2 bar - 6 bar
Debit nominal inchis
140 l/min
Debit nominal deschis
155 l/min
Conector pneumatic 1
R1/8
Conexiune pneumatica 2
QS-6