Cilindru compact AEVU-20- -P-A
156222
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
20 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
171 N
Cursa
1 mm - 25 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti