Cilindru compact AEVU-40- -A-P-A
156265
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
704 N
Cursa
1 mm - 25 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti