Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Clasic

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Cilindru compact AEVUZ-100- -P-A

156469

Se incarca…
Mod de functionare
cu simpla actiune - cu tragere
Ø piston
100 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
4222 N
Cursa
1 mm - 25 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti