Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Clasic

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Cilindru compact ADVUL-40-10-P-A

156885

GTIN 4052568121365

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
754 N
Cursa
10 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate