Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Clasic

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Cilindru compact AEVU-32-5-P-A

156950

GTIN 4052568121938

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
450 N
Cursa
5 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti