Filtru LF-1-D-MAXI-A
159619
GTIN 4052568126759
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
5300 l/min
Presiune de lucru
2 bar - 12 bar
Finete de filtrare
40 µm