Cilindru cu piston dublu DPZ-32-40-P-A

159819

GTIN 4052568127138

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
966 N
Cursa
40 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate