Racord rapid tip L QSL-V0-1/4-10

160515

GTIN 4052568035648

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior R1/4
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm
Temperatura ambianta
0 °C - 60 °C
Latimea nominala
8 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 10 bar