Ventil electromagnetic MN1H-2-1/4-MS
161725
GTIN 4052568012427
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Structura constructiva
Ventil cu membrana
Functie de ventil
inchis 2/2 monostabil
Conectare armatura
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2000 l/min
Presiune mediu
0.5 bar - 10 bar