Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Tehnologia de conectare electrica

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Priză unghiulara MPPE-3-B

161839

GTIN 4052568012465

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector electric
cu 8 pini - Priza cot - sudabil
Sectiune transversala a conectorului
0.75 mm²
Tip de protectie
IP67