Cilindru cu piston dublu DPZJ-10-10-P-A-KF-S2

162016

GTIN 4052568129675

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
10 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
60 N
Cursa
10 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate