Generator vacuum VADMI-45-N
162525
GTIN 4052568131470
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.45 mm
Vacuum max.
85 %
Presiune de lucru
1.5 bar - 8 bar