Regulator presiune LR-1/2-D-7-O-MIDI
162602
GTIN 4052568007959
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
4000 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 7 bar
Histerezis max. de presiune
0.2 bar