Micro filtru LFMA-3/8-D-MIDI-A
162653
GTIN 4052568131937
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G3/8
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului
880 l/min
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Presiune de lucru
2 bar - 12 bar
Finete de filtrare
0.01 µm