Filtru-regulator LFR-1-D-7-MAXI
162709
GTIN 4052568132286
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
11000 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 7 bar
Finete de filtrare
40 µm