Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Tehnologie pneumatica de imbinare

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Racord rapid tip L CRQSL-1/4-8

162874

GTIN 4052568072759

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior R1/4
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-15 °C - 120 °C
Latimea nominala
5.1 mm