Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Clasic

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil electromagnetic CPE18-M1H-5J-1/4

163143

GTIN 4052568133085

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 bistabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1500 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Tip de actionare
electric