Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Clasic

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil electromagnetic CPE24-M1H-3OLS-3/8

163168

GTIN 4052568133290

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
3000 l/min
Conector pneumatic 1
G3/8
Tip de actionare
electric