Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Clasic

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil electromagnetic CPE24-M1H-3OL-QS-12

163180

GTIN 4052568133382

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1650 l/min
Conector pneumatic 1
QS-12
Tip de actionare
electric