Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Mecanisme de actionare pneumatice

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Cilindru standard DNC-40-320-PPV-A

163346

GTIN 4052568133856

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
754 N
Cursa
320 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral