Cilindru standard DNC-50- -PPV-A
163368
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
50 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Cursa
2 mm - 2000 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral