Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Mecanisme de actionare pneumatice

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Cilindru standard DNC-50-80-PPV-A

163372

GTIN 4052568134020

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
50 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Cursa
80 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral