Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Mecanisme de actionare pneumatice

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Cilindru standard DNC-63- -PPV

163414

Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
63 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1870 N
Cursa
3 mm - 2000 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral