Cilindru standard DNC-80- -PPV-A
163432
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
80 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
3016 N
Cursa
3 mm - 2000 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral