Cilindru standard DNC-100-250-PPV-A
163473
GTIN 4052568134754
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
100 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
4712 N
Cursa
250 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral