Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Mecanisme de actionare pneumatice

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Cilindru standard DNC-125-200-PPV-A

163504

GTIN 4052568134983

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
125 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
7363 N
Cursa
200 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral