Cilindru standard DNC-125-125-PPV
163516
GTIN 4052568135089
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
125 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
7363 N
Cursa
125 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral