Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Clasic

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil electromagnetic CPE24-M3H-5LS-3/8

163838

GTIN 4052568135942

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2900 l/min
Conector pneumatic 1
G3/8
Tip de actionare
electric