Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Clasic

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil electromagnetic CPE24-M2H-5/3ES-QS-12

170316

GTIN 4052568138523

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 ventilat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1600 l/min
Conector pneumatic 1
QS-12
Tip de actionare
electric