Cilindru ghidat DFM-25-100-P-A-GF
170853
GTIN 4052568013196
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
25 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
295 N
Cursa
100 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate