Regulator presiune LR-1/8-D-MINI-NPT
173644
GTIN 4052568313159
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
1/8 NPT
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Histerezis max. de presiune
0.2 bar