Regulator presiune LR-3/4-D-7-O-MIDI-NPT
173667
GTIN 4052568313371
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
3/4 NPT
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 7 bar
Histerezis max. de presiune
0.2 bar