Filtru fin LFMB-3/4-D-MAXI-NPT
173720
GTIN 4052568313906
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
3/4 NPT
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului
2220 l/min
Purjare a condensului
palpare manuala
Presiune de lucru
1 bar - 16 bar
Finete de filtrare
1 µm