Micro filtru LFMA-3/8-D-MINI-A-NPT
173729
GTIN 4052568313999
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
3/8 NPT
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului
450 l/min
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Presiune de lucru
2 bar - 12 bar
Finete de filtrare
0.01 µm