Filtru-regulator LFR-1/8-D-5M-MINI-NPT
173760
GTIN 4052568314309
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
1/8 NPT
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
650 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
5 µm