Grup de preparare aer FRC-1/2-D-MIDI-NPT
173860
GTIN 4052568315306
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
1/2 NPT
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2600 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
40 µm