Grup de preparare aer FRC-1/2-D-7-MIDI-A-NPT
173867
GTIN 4052568315375
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca …
Conector pneumatic 1
1/2 NPT
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2800 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 7 bar
Finete de filtrare
40 µm