Drosel GRLO-M5-QS-4-LF-C

175057

GTIN 4052568037758

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Functie de drosel
Debitul nominal normal in directia de strangulare
40 l/min
Conector pneumatic 1
M5
Presiune de lucru
0 bar - 10 bar
Element de reglare
Surub cu fanta