Racord rapid CQ-3/8-15H
177707
GTIN 4052568038564
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2
Bucsa CQ-15
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambianta
-25 °C - 70 °C
Latimea nominala
9.4 mm