Teava plastic PQ-PA-22X2X3000
177731
GTIN 4052568075644
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
22 mm
Ø interior
18 mm
Material furtun
PA
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambianta
-25 °C - 75 °C