Sistem masurare MME-MTS-2000-TLF-AIF

178299

GTIN 4052568144036

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Cursa
2000 mm
Principiu de masurare sistem de masurare a pozitiei
digital
Semnal de iesire
Tip de protocol CAN SPC-AIF
Calea de rezolutie
0.01 mm
Conector electric
cu 6 pini - Stecher - conform DIN 45322 - Design rotund