Cilindru oscilant DRVS-6-90-P
1845706
GTIN 4052568264116
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
6
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
0.15 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 90 deg
Conexiune pneumatica
M3
Moment de inertie admisibil al masei
6.5E-4 kgm²