Cilindru oscilant DRVS-16-180-P
1845714
GTIN 4052568264192
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
16
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
2 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 180 deg
Conexiune pneumatica
M5
Moment de inertie admisibil al masei
0.01 kgm²