Cilindru oscilant DRVS-25-90-P
1845716
GTIN 4052568264215
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
25
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
5 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 90 deg
Conexiune pneumatica
M5
Moment de inertie admisibil al masei
0.012 kgm²