Cilindru oscilant DRVS-32-90-P
1845719
GTIN 4052568264246
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
32
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
10 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 90 deg
Conexiune pneumatica
G1/8
Moment de inertie admisibil al masei
0.02 kgm²