Cilindru oscilant DRVS-32-270-P
1845721
GTIN 4052568264260
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
32
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
10 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 270 deg
Conexiune pneumatica
G1/8
Moment de inertie admisibil al masei
0.02 kgm²