Grup de preparare aer LFR-1/8-D-MINI-KA-A
185708
GTIN 4052568144708
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
720 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
40 µm